Mesure du débit et du taux de méthane chez le Syndicat Mixte du Lac d'Annecy
Le Prosonic Flow B200 au cœur de l’unité de méthanisation du SILA
Le Syndicat Mixte du Lac d'Annecy (SILA) a investi dans une unité de méthanisation des boues baptisée Siloé. C’est l’une des premières en France à produire du biométhane et à le réinjecter dans le réseau de distribution de gaz naturel. L’installation est équipée d’un procédé d’épuration du biogaz fourni par la société Prodeval. Le débit et le taux de méthane en ligne sont mesurés par les débitmètres Prosonic Flow B 200 d’Endress+Hauser.
L’épuration du biogaz
-
Le biogaz produit ne peut pas être directement injecté dans le réseau de distribution de gaz car seul le méthane est énergétique et doit donc être épuré. De ce fait, un système d'épuration membranaire a été installé par la société Prodeval, spécialiste dans le domaine.
Le procédé consiste à séparer le méthane des autres composés (dioxyde de carbone, eau, oxygène...). Il repose sur l’utilisation de membranes haute performance qui permettent d’atteindre un rendement épuratoire supérieur à 99 % et une qualité de biométhane conforme aux normes d’injection sur le réseau de gaz naturel.
Le biogaz provenant des digesteurs passe d’abord dans un compresseur puis dans trois étages de membranes. Le premier étage sépare le C02 du méthane de manière basique. Le deuxième étage permet d’atteindre la qualité du réseau de gaz naturel. Enfin, le dernier étage sert à obtenir le rendement attendu.
Siléo ancrée dans le développement durable
![Siléo ancrée dans le développement durable](/__image/a/5129975/k/1c00ba2ea2a3018eed236d9c3356e26a7338fdf8/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/PRODEVAL-11-2017-024.jpg)
L'usine de dépollution Siléo est mise en service en 1997 et est équipée d’une des premières unités françaises de méthanisation directement connectée au réseau urbain de distribution de gaz. D’une part, le biogaz produit, qui résulte de la digestion des matières organiques est une énergie verte. D’autre part, la quantité de boues à déshydrater et à transporter à l’usine de traitement des déchets Sinergie pour y être incinérées, est réduite de 35 à 40 %.
Les mesures du Prosonic Flow B200 au cœur de l’épuration
![Les mesures du Prosonic Flow B200 au cœur de l’épuration](/__image/a/5129964/k/113bc556754ed3b7a3de8d6753ead1a61eea281d/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/PRODEVAL-11-2017-026.jpg)
Prodeval a conçu un système d’épuration entièrement automatisé et équipé de nombreux points de mesure de débit, de pression et de température. Les mesures de débits d’entrée, de sortie et de recirculation entre les différents étages de membrane sont essentielles pour piloter l’ensemble. Pour ce faire, Prodeval équipe ses unités de quatre débitmètres Prosonic Flow B200 d’Endress+Hauser.
Téléchargez le Focus Méthanisation