Mesure flexible et économique du débit de gaz et de liquides jusqu'à un diamètre nominal DN 4000
Avec les ultrasons, il est possible de mesurer le débit volumique de divers gaz et liquides de manière fiable, indépendamment de la conductivité, de la pression, de la température ou de la viscosité. Pour les applications nécessitant une précision traçable et garantie, on utilisera de préférence des capteurs inline. Les capteurs ultrasoniques clamp-on sont, quant à eux, montés sur la paroi externe des conduites et permettent également des mesures temporaires ou un rétrofit.
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
Pour un montage ultérieur sans interruption de process
Mesure de fluides agressifs, également sous haute pression
Conçus pour des conduites en plastique, acier, fonte ou matériaux composites (avec ou sans revêtement)
Pour des diamètres nominaux jusqu'à DN 4000 (156")
Capteurs inline
Précision garantie grâce à un étalonnage traçable en usine
Construction industrielle robuste selon ASME et EN
Longueurs droites d'entrée courtes
Pour conduites jusqu'à DN 300 (12")
Le principe de mesure du débit ultrasonique
Principe de mesure du débit ultrasonique
Nager à contre-courant nécessite plus de force et de temps que nager dans le sens du courant. Deux capteurs montés sur la conduite émettent et reçoivent simultanément les impulsions ultrasoniques émises, c'est-à-dire sans différence de temps de parcours. Chaque capteur peut alternativement transmettre et recevoir des signaux ultrasoniques tout en mesurant le temps de parcours du signal.
Dans le cas d'un fluide en mouvement, les ultrasons nécessitent des temps de parcours différents (en fonction de l'écoulement) pour atteindre le récepteur. La différence du temps de parcours mesurée est directement proportionnelle à la vitesse d'écoulement et de ce fait au volume écoulé.
Avantages
Mesure insensible à la pression, masse volumique, température, conductivité et viscosité (pour les fluides homogènes)
Pas de restriction de conduite, pas de perte de charge
Pas de pièces mobiles, maintenance réduite
Longue durée de vie, pas d'abrasion ou de corrosion due au fluide
Montage en ligne ou par clamp pour des applications fixes ou temporaires
Téléchargements
Plus de contenus
Mesure de débit de liquides, gaz et vapeursPDF, 4.6 MB
Produits et prestations de service pour la mesure de débit de liquides, gaz et vapeurs
Avantages des débitmètres clamp-on dans les process industriels
Pour une flexibilité maximale : débitmètres clamp-on pour des mesures non intrusives sans interruptions de process –sans maintenance pour tout le cycle de vie et de nombreux autres avantages
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .