Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre électromagnétique - Dosimag

Dosimag
Débitmètre électromagnétique

Débitmètre avec design hygiénique, répétabilité maximale et un capteur ultracompact

5BH
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Electromagnétique

  • En-tête produit

    Débitmètre avec design hygiénique, répétabilité maximale et un capteur ultracompact.
    Pour les applications de dosage et de remplissage exigeantes.

  • Caractéristiques du capteur

    Grande sécurité du process – précision de mesure et reproductibilité élevées avec un temps de remplissage minimum. Mesure de débit économe en énergie - pas de perte de charge due à la restriction du diamètre nominal. Sans maintenance - pas de pièces mobiles.
    Matériaux en contact avec le produit compatibles NEP/SEP. Diamètre nominal : DN 4 à 25 (¹⁄₈ à 1"). Appareil de mesure conforme FDA.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Câblage étanche et rapide - connecteur embrochable. Optimisation industrielle - design ultracompact. Pour les exigences hygiéniques – boîtier en acier inox.
    Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien, Modbus RS485. Agréments pour les transactions commerciales (MID, NTEP). Excellent transmetteur, facilement nettoyable.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 4 (⁵⁄₃₂"), 8 (⁵⁄₁₆"), 15 (½"), 25 (1")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Revêtement du tube de mesure : PFA
    Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), tantale,
    Platine

  • Variables mesurées

    Débit volumique

  • Erreur de mesure max.

    ±0,2% (1...4m/s) ±0,5% ±5% sans étalonnage

  • Gamme de mesure

    0,14 à 1,66 l/s (0.035 à 0.44 gal/s)

  • Pression de process max.

    PN 16

  • Gamme de température du produit

    -20...+130 °C
    (-4...+266 °F)

  • Gamme de température ambiante

    –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4308 (304)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    1.4308 (304)

  • Indice de protection

    IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Pas de configuration sur site
    Configuration possible via les outils de configuration

  • Sorties

    Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)

  • Entrées

    Aucun

  • Communication numérique

    Modbus RS485

  • Alimentation

    DC 20 à 30 V

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Sécurité du produit

    CE

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    NTEP

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1

  • Agréments et certificats hygiéniques

    Homologation alimentaire : 3-A, EHEDG, joints selon FDA