Les valeurs mesurées analogiques sont affichées, évaluées et calculées par des afficheurs de process. Nos afficheurs grand format offrent une excellente lisibilité. Les entrées universelles permettent le raccordement de courant, tension, thermorésistances et thermocouples. Les afficheurs alimentés par la boucle ne nécessitent pas d'alimentation et peuvent être utilisés de façon universelle dans des circuits de mesure de courant. Ils s'intègrent facilement dans des applications à sécurité intrinsèque. Les afficheurs de bus de terrain sont compatibles avec tous les appareils de bus de terrain et affichent les valeurs communiquées sur le bus.
You've viewed 8 of 32 products
Description de la gamme de produits
Notre gamme d'afficheurs de process et d'unités de commande comprend :
- Afficheurs de process pour montage en façade d'armoire ou montage de terrain
- Afficheurs de process alimentés par la boucle de courant pour une installation directe en zone explosible
- Afficheurs de process avec affichage HART pour jusqu'à 4 valeurs en un seul appareil
- Afficheurs de process avec fonctions de commande (surveillance des seuils, mathématiques, pression différentielle et linéarisation...)
- Afficheurs de bus de terrain pour l'intégration dans des systèmes de bus de terrain
Principe de mesure : Afficheurs alimentés par la boucle de courant
Ces afficheurs ne nécessitent pas d'alimentation et peuvent être utilisés de façon universelle dans des circuits de mesure de courant 4 à 20 mA. Ils s'intègrent facilement dans des applications à sécurité intrinsèque. Ils sont utilisés là où les valeurs mesurées doivent être clairement visibles ou là où l'affichage de l'appareil de mesure est difficilement lisible en raison des conditions de montage. Ils se distinguent par leur affichage à grand contraste des valeurs de process quelles que soient les conditions ambiantes.
Principe de mesure : Afficheurs de bus de terrain
Ces afficheurs sont compatibles avec tous les appareils de bus de terrain et affichent les valeurs communiquées sur le bus.
La version PROFIBUS® PA de ces appareils fonctionne comme un pur moniteur de bus sans adresse appareil propre.
Les afficheurs FOUNDATION Fieldbus™ peuvent être utilisés soit en mode moniteur de bus soit en mode standard via une connexion à un bloc de fonctions.
Principe de mesure : Afficheurs avec fonctions de commande
Les afficheurs avec fonctions de commande réunissent plusieurs fonctionnalités en un seul appareil :
- Séparateur d'alimentation
- Transmetteur
- Unité de commande avec relais
Ces caractéristiques combinées à un affichage rétroéclairé offrent une convivialité maximale et une excellente fonctionnalité sur site.
Avantages
- Excellent rapport qualité/prix
- Mise en service et configuration rapides, simples et conviviales
- Sécurité supplémentaire grâce à l'affichage des valeurs mesurées sur site
- Agréments internationaux disponibles : Ex, Germanischer Lloyd / Marine, SIL, WHG
- Intégration simple dans des systèmes de bus