Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
photo de l'analyseur de gaz de process TRANSIC Extractive

Analyseur de gaz de process
TRANSIC Extractive

Mesure de l'oxygène pour chaque application

ITRANEX
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Cold extractive, Hot extractive

  • Measured variables

    O2

  • Measuring range

    O2:
    0 vol. % ... 5 vol. %
    0 vol. % ... 25 vol. %
    0 vol. % ... 100 %

  • Process temperature

    –20 °C ... +200 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Ambient temperature range

    -20 °C ... +60 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Degree of protection

    IP66

  • Hazardous area approvals

    IECEx
    ATEX
    NEC/CEC (US/CA)

  • Product safety

    CE, FM