Les photomètres de process pour l'absorption UV, NIR et VIS fournissent une mesure en ligne précise et conforme de la concentration, de la couleur et de la turbidité. Grâce à leur construction hygiénique, ils sont idéaux pour la chromatographie, la fermentation, la filtration, la séparation de phases et la cristallisation. Leur stabilité à haute température et haute pression permet également une utilisation sûre pour la surveillance des condensats ou la détection de fuite des échangeurs thermiques. Découvrez notre vaste gamme de photomètres de process en cliquant sur le bouton ci-dessous.
You've viewed 8 of 32 products
Comment sélectionner ses photomètres de process
Nos photomètres de process sont utilisés dans de nombreuses industries comme les sciences de la vie, l'agroalimentaire, la chimie et le pétrole et gaz. Le choix du capteur dépend de l'application. Choisissez la longueur d'onde du capteur optique en fonction de vos besoins. Par exemple, l'absorbance NIR pour la mesure de la croissance cellulaire ou la longueur d'onde double pour la colorimétrie. Sélectionnez les capteurs de turbidité utilisant la méthode de la lumière diffusée pour la surveillance de filtre et veillez à utiliser des photomètres de process agréés en zone explosible.
Mesure de l'absorbance
La mesure de l'absorbance repose sur l'interaction de la lumière émise avec le produit conformément à la loi de Lambert-Beer.Une source lumineuse émet un rayonnement à travers le produit et le rayonnement émis est mesuré du côté détecteur. Après avoir traversé un filtre pour la sélection des longueurs d'onde, l'intensité de la lumière est déterminée par une photodiode et convertie en un courant photoélectrique.
L'intensité de la lumière reçue est proportionnelle à la concentration des substances mesurées. La conversion finale en unités d'absorption (AU) ou en densité optique (OD) est réalisée par le transmetteur.
Absorbance = mesure de l'atténuation de la lumière en fonction de l'intensité lumineuse émise
Mesure de la turbidité avec la méthode de la lumière diffusée
Dans la mesure de turbidité, une source lumineuse émet un faisceau focalisé dans le produit. Ce faisceau est dévié par les particules dans le produit, ce qui entraîne sa diffusion. La lumière diffusée est mesurée par des récepteurs et la turbidité est déterminée. La mesure par diffusion avant à 11° est une méthode adaptée lorsque la turbidité est faible. Les particules plus petites produisent une intensité de diffusion faible alors que les particules plus grosses en produisent une élevée. Les ruptures de filtre sont détectées immédiatement, ce qui en fait une excellente méthode de surveillance de la filtration.
Avantages
- La mesure en ligne avec nos photomètres de process pour l'absorption UV, NIR, VIS et la turbidité remplace le temps perdu à l'échantillonnage et à la mesure en laboratoire et évite la contamination du produit.
- Nos photomètres de process peuvent facilement être combinés à des capteurs de pH, conductivité ou oxygène à l'aide d'un seul transmetteur Liquiline CM44P. Ils constituent des packs d'applications parfaits pour la surveillance de la qualité des process.
- Grâce à leur principe de mesure optique simple, nos spectrophotomètres fonctionnent sans réactifs et présentent une faible sensibilité transverse avec d'autres paramètres.
- Nous proposons des filtres d'étalonnage certifiés et traçables selon NIST, qui remplacent l'étalonnage liquide complexe avec des solutions standards et réduisent la maintenance.
- Les chambres de passage à petit volume pour les photomètres de process permettent une mesure rapide et assurent un rendement optimal du produit.