Assurez la maintenance prédictive dans l'industrie pétrolière et gazière
Augmentez la disponibilité et réduisez les coûts de maintenance grâce aux données des instruments de terrain
L'industrie pétrolière et gazière évolue dans des environnements difficiles, avec des indicateurs clés de performance complexes et une maintenance coûteuse lorsque les choses tournent mal. Les directeurs d'usine et les ingénieurs sont confrontés à une complexité croissante de leurs systèmes et à une pression constante pour réduire les coûts d'exploitation, améliorer la fiabilité (temps de disponibilité) et accroître l'efficacité des process. Vous avez besoin d'une meilleure visibilité de l'état de vos équipements de process pour éviter une maintenance imprévue coûteuse et réduire les temps d'arrêt.
150 milliards de dollars US
telles est la valeur industrielle potentielle des initiatives et des technologies digitales en matière de maintenance prédictive 2016-25 (Source : Initiative de transformation digitale : Livre blanc Industrie du pétrole et du gaz, Forum économique mondial, janvier 2017, p.13)
Comment nous pouvons vous aider
Pour augmenter la disponibilité des installations, nos instruments intelligents fournissent des diagnostics, vérifient les performances et surveillent les données des instruments et des process. Le couplage des données d'appareil avec notre écosystème IIoT en pleine expansion permettra d'améliorer davantage l'efficacité de la maintenance, en permettant le déploiement de stratégies de maintenance préventive et prédictive et l'optimisation de vos process tout au long du cycle de vie.
Diagnostics continus des process et des appareils qui ont un sens pour vous, et vérification sans interruption des process
Monitoring permet une planification proactive de la maintenance et une analyse des tendances, rendant possible une maintenance conditionnelle et prédictive
L'écosystème Netilion IIoT exploite tout le potentiel des instruments de terrain, améliorant considérablement l'efficacité de la maintenance et distribuant automatiquement les informations utiles à ceux qui en ont besoin, 24 heures sur 24
Heartbeat Technology permet de tirer le meilleur parti des connaissances et des avantages de l'IIoT
Applications
Diagnostic permanent des appareils et des process
Pour éviter une maintenance imprévue et des temps d'arrêt coûteux, vous devez vous assurer que vos instruments et les paramètres clés du process fonctionnent constamment selon les spécifications. Et en cas de problème avec un appareil, vous voulez des conseils immédiats et clairs sur ce qu'il faut faire.
Notre expertise dans le domaine
La capacité de diagnostic de la Heartbeat Technology permet à nos appareils de terrain de s'autocontrôler en permanence en fournissant un bilan de santé de vos instruments et process, afin de garantir que les paramètres clés fonctionnent conformément aux spécifications. Avec des contrôles diagnostiques continus complets, du capteur au signal de sortie, vous pouvez être sûr que vos mesures sont fiables.
Assurez une grande fiabilité des appareils et un fonctionnement sûr des installations
Des messages d'erreur clairs et des mesures correctives permettent une maintenance conditionnelle simplifiée et rentable.
Profitez d'une couverture diagnostique approfondie allant jusqu'à 98 %.
Vérification de l'instrument sans interruption du process
Une vérification périodique visant à évaluer les performances fonctionnelles d'un instrument est souvent nécessaire pour satisfaire aux exigences de conformité externes ou internes, p. ex. réglementaires, légales, contractuelles, liées à la qualité ou à la sécurité. Vous devez vérifier que vos appareils fonctionnent correctement avec une interruption minimale du process, idéalement sans retirer l'instrument du process.
Notre expertise dans le domaine
La fonctionnalité Heartbeat Technology vous permet de vérifier le bon fonctionnement de vos appareils directement au point de mesure, sans interruption du process. Une simple procédure guidée génère un rapport de test avec des résultats clairs ainsi qu'un protocole de vérification requis par les régulateurs, les lois et les normes.
Réduisez les efforts en vérifiant à tout moment et en tout lieu, ce qui permet de gagner du temps sur le terrain
Réduisez les coûts liés au test de fonctionnement périodique et prolongez vos cycles de test
Appareils avec Heartbeat Technology, y compris assistants SIL pour des tests de fonctionnement périodique guidés
Données temps réel pour l'analyse des tendances et la maintenance prédictive
Les appareils utilisés en permanence peuvent poser des problèmes en raison de l'influence des process, qui peuvent réduire la performance des mesures et entraîner des temps d'arrêt imprévus coûteux. Mais il peut être difficile de connaître l'état exact de vos instruments et process, et de savoir quelles actions de maintenance ou de traitement sont nécessaires, et quand.
Notre expertise dans le domaine
La fonction de surveillance de Heartbeat fournit des données détaillées sur les instruments et les process, facilitant ainsi la maintenance conditionnelle. Il s'agit par exemple de détecter le degré de colmatage sur les appareils de mesure de niveau radar et dans les tubes des débitmètres, ce qui permet d'optimiser leurs cycles de nettoyage. La détection fiable de la corrosion et de l'abrasion dans les débitmètres en sont d'autres exemples. Cette visibilité sur l'état de vos appareils et process permet d'analyser les tendances, ce qui rend possible une maintenance prédictive.
Savoir quand l'équipement et les outils de production auront besoin d'entretien ou risquent de tomber en panne.
Planifier un service ciblé en fonction des besoins réels / de la maintenance préventive, afin de réduire au minimum les temps d'arrêt imprévus et coûteux.
Reconnaître les tendances à partir des données relatives aux instruments et aux process pour permettre une maintenance prédictive
Plus de visibilité et de valeur grâce à nos services digitaux
Vos appareils de terrain collectent une énorme quantité de données, et la plupart d'entre elles sont inutilisées. Pour faire passer la gestion de la maintenance à un niveau supérieur, cette richesse de données doit être analysée et traduite en connaissances exploitables.
Notre expertise dans le domaine
Pour cela, nous avons développé Netilion, notre écosystème IIoT. Basée sur notre expérience de plus de 15 ans dans les concepts de gestion du cycle de vie tels que W@M, cette plateforme et notre portefeuille croissant d'applications intelligentes débloque tout le potentiel de votre instrumentation de terrain pour vous donner plus d'informations et d'idées, afin d'améliorer considérablement l'efficacité de la maintenance.
Exploitez la puissance des données et des analyses connectées pour obtenir les résultats qui vous intéressent
Les appareils tiers peuvent également être connectés et bénéficier des avantages
Les données Heartbeat complètes permettent d'obtenir les connaissances et les avantages les plus riches en matière d'IIoT
Netilion Health : ayez tout sous contrôle, partout
Lorsqu'un événement inattendu se produit sur un composant clé de votre installation, il est crucial d'agir rapidement. Les systèmes traditionnels de contrôle et de gestion de la santé des actifs peuvent vous informer en temps réel sur l'état des actifs. Mais il est souvent nécessaire d'être sur place et lorsque quelque chose est signalé, il peut manquer des instructions claires sur la manière de résoudre le problème.
Notre expertise dans le domaine
Le service et l'App Netilion Heath garantit que vous disposez du savoir-faire essentiel à portée de main pour pouvoir agir rapidement. Health identifie l'erreur, accède à des informations précises du fabricant de l'appareil et donne des instructions claires sur la façon de résoudre le problème. Et il n'est pas nécessaire de se précipiter au bureau pour chercher la bonne documentation – car l'application Health la livre sur votre smartphone ou votre tablette.
La maintenance des actifs est facilitée – ayez toujours les bonnes informations à portée de main
Suivre l'historique de "santé" des appareils clés pour obtenir des informations plus approfondies
Minimisez les temps d'arrêt imprévus et inutiles, et identifiez le moment optimal pour effectuer la maintenance d'un appareil sont des défis essentiels. Vous avez besoin de la bonne information au bon moment et d'une véritable visibilité sur l'état de votre équipement.
Notre expertise dans le domaine
Bientôt disponible. Notre App maintenance prédictive fait des prédictions concrètes basées sur l'état de vos appareils. Basée sur l'enregistrement et l'analyse en continu des données de surveillance, l'application calcule le délai optimal pour effectuer la maintenance d'un appareil, minimiser les temps d'arrêt imprévus, réduire les coûts de maintenance et augmenter la disponibilité du système. Le service prendra également en charge l'instrumentation de fournisseurs tiers.
Comment les instruments avancés & les services digitaux peuvent vous aider
Avantages
Intégrée dans une large gamme de nos instruments, la fonctionnalité Heartbeat Technology fournit des données d'état, de diagnostic et de surveillance qui vous permettent d'entretenir et de maintenir vos systèmes exactement quand vous en avez besoin. Associées à nos services digitaux, les données précédemment inexploitées de vos instruments et process de terrain peuvent être analysées pour vous fournir les informations dont vous avez besoin pour la maintenance préventive et prédictive, afin d'améliorer considérablement l'efficacité de la maintenance et d'optimiser vos process.
> 65
années d'expérience dans le domaine de la technologie des process et des décennies de recherche et développement dans le domaine des technologies numériques
> 90 %
du portefeuille de produits d'Endress+Hauser est capable de communications numériques
> 15
années d'expérience en matière de gestion du cycle de vie W@M
Parcourez notre gamme de produits !
Analyse
Analyse
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
Niveau
Niveau
Mesure de niveau continue et détection de niveau sur les liquides et les solides en vrac
Pression
Pression
Instruments de mesure performants pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit.
Logiciels
Logiciels
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
Composants système
Composants système
Applicator
Mesure de température
Mesure de température
Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process
Services instrumentation
Services instrumentation
Optimiser les performances de l'installation, minimiser les dépenses d'exploitation, augmenter la disponibilité, le tout en restant conforme. Partenaire avec les services Endress+Hauser.
Contenus associés
Performance d'usine
Augmentez la fiabilité de vos process de liquéfaction de gaz naturel
Garantissez la fiabilité de vos process de liquéfaction de gaz naturel avec les solutions de contrôle de process Endress+Hauser pour le prétraitement, l'élimination et la déshydratation des gaz acides, le fractionnement et la liquéfaction.
Sciences de la vie : Une technologie innovante pour l'excellence des process
Sciences de la vie : Une technologie innovante pour l'excellence des process
Nous vous aidons à passer plus rapidement du laboratoire à la production, en minimisant les risques à chaque étape.
Électricité et énergie : renforcer l'avenir
Électricité et énergie : renforcer l'avenir
Vous approvisionnez le monde en électricité - nous vous apportons notre savoir-faire pour votre centrale, quelle que soit la centrale : vapeur (charbon, gaz et pétrole), turbine à gaz à cycle combiné, récupération d'énergie, hydroélectricité et nucléaire.
Chimie : Partenariat pour un succès durable
Chimie : Partenariat pour un succès durable
Optimisez vos ressources et maximisez les performances de votre usine. En savoir plus !
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .