Mesure de débit en canal ouvert
Canal Venturi, Venturi trapézoïdal, Khafagi, plaques déversantes, mesure de niveau ultrason, hydrostatique et bulle à bulle
Les canaux Venturi sont utilisés pour la mesure de débit de rejets en caniveaux ouverts. Ce sont des obstacles de géométrie définie permettant de déterminer le débit s’écoulant dans un canal grâce à une simple mesure de hauteur.
Benefits
Les canaux Venturi peuvent être directement adaptés aux canaux en construction ou existants.
-
De par sa construction et contrairement aux déversoirs, aucun dépôt ou accumulation de particules n’est à craindre.
-
Le matériau utilisé possède une grande résistance aux agressions chimiques.
-
La grande diversité de canaux disponibles permet de répondre à la majorité des débits et configurations de site.
Venturi ISO
Le canal Venturi ISO est un ouvrage préfabriqué, pour la mesure des débits d’écoulements à surface libre.
Les parois lisses et le fond plat limitent l’accumulation de dépôts dans le canal et permettent ainsi son utilisation en eaux usées.
Les Venturi ISO sont conformes aux normes internationales (ISO 4359).
Le débit est uniquement fonction du niveau dans le canal. Une simple mesure de hauteur permet donc de calculer en temps réel le débit dans le canal.
Voir les documentations techniques :
>> Venturi ISO - ISO415-ISO450
>> Canaux Venturi ISO HQF440 … HQF480
Avantages du Venturi ISO
C’est une mesure de débit normé ISO et donc validée par les agences de l’eau dans le cadre de l’autosurveillance
De par sa construction et contrairement aux déversoirs, aucun dépôt ou accumulation de particules n’est à craindre.
Le matériau utilisé possède une grande résistance aux agressions chimiques.
La grande diversité de canaux disponibles permet de répondre à la majorité des débits et configurations de site.
Venturi trapézoïdal ISO
Le Venturi trapézoïdal ISO a été spécialement développé pour les STEP de petites et moyennes tailles. Son design en V lui offre une rangeabilité record de 1:60
L'étude et la conception de ce venturi ont été menées en collaboration avec l'ENGEES (Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg).
Cette démarche a fait l'objet d'une validation métrologique sur un banc d'essai.
Tout comme les Venturi rectangulaires classiques, une mesure de niveau suffit à déterminer le débit.
Voir la documentation technique :
Système "Bulle à bulle"
Le système "bulle à bulle" est un ensemble de mesure de débit en canal ouvert. Il est insensible aux perturbations telles que les particules en suspension ou la formation de mousse. L'ensemble se compose d'un coffret polyester et d'une canne de bullage.
Un générateur d'air crée dans la canne de bullage une pression qui s'oppose à la pression de l'eau. Cette différence de pression, mesurée par un capteur hydrostatique extrêmement précis, est proportionnelle à la mesure de niveau. L’électronique se charge de convertir le niveau mesuré en débit.
Voir les documentations techniques :
Système de mesure de débit ultrason Prosonic S
Le système de mesure Prosonic S se compose d’une sonde ultrason FDU90 et de son transmetteur FMU90. Cet ensemble permet à partir de la mesure de hauteur dans le canal de déterminer le débit. Tous les canaux ISO ainsi que le Khafagi et un grand nombre de plaques déversoirs sont préprogrammés dans le FMU90, ce qui rend la configuration extrêmement simple et rapide.
Mesure de niveau hydrostatique
Dans certains cas, lorsqu’il y a présence de mousse en surface, la mesure par ultrason n’est pas possible. Une des alternatives est la mesure de niveau par pression hydrostatique. Les sondes hydrostatiques permettent une mesure précise du niveau d’eau dans le canal quelles que soient les conditions. On associe la sonde hydrostatique à un transmetteur de terrain RIA452 qui fait la conversion de la hauteur mesurée en débit.
Voir les documentations techniques :
Khafagi-Venturi Exécution à flancs
Chaque canal Venturi se compose de 2 flancs que l’on vient positionner et fixer dans un canal en béton existant, de section rectangulaire.
Downloads
-
Canaux Venturi ISO ISO 415...ISO 450 (TI - Informations techniques)
Mesure de débit en canaux ouverts
File size:
File name:
-
Information technique Canaux Venturi ISO HQF440…HQF480
Exécution à flancs
Language:
French
File size:
1012.7 KB
File name:
TI00550DF-04.22.pdf
-
Information Technique Canal Venturi trapézoïdal HQI520
Mesure de débit en canaux ouverts
Language:
French
File size:
1.7 MB
File name:
TI00592D14FR07.22-HD.pdf
-
Brochure Focus Eaux Usées
Toutes les solutions de mesure
File size:
File name: